AOV-10-6
Levigatrice a orbita casuale
ID 1435146
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Levigatrice a orbita casuale AOV, Dimensioni: 10, pneumatico
- Corsa di compensazione Z: 12.7 mm
- Forza Fz max: 66.7 N
Technische Details
| Dimensione della mola di rettifica | 150 mm (6'') |
|---|---|
| Corsa di compensazione Z [mm] | 12.7 |
| Corsa di compensazione consigliata [mm] | ± 5 |
| Forza di compensazione min estensione [N] | 13.3 |
| Forza di compensazione max estensione [N] | 66.7 |
| Forza di compensazione min retrazione [N] | 6.7 |
| Forza di compensazione max retrazione [N] | 33.3 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 1.0 |
| Pressione d'esercizio max. [bar] | 4.1 |
| Corsa di rettifica [mm] | 5.0 |
| Numero di giri al minimo [1/min] | 10000.0 |
| Pressione d'azionamento [bar] | 6.2 |
| Emissione acustica [dB(A)] | < 85 |
| Consumo di aria massimo [l/s] | 9.5 |
| Motore collegamento dell'aria | 10 mm |
| Collegamento dell'aria compensazione | 4 mm |
| Peso [kg] | 2.68 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 35.0 |
| Diametro D [mm] | 150.0 |
| Altezza Z [mm] | 148.0 |
| Forza Fz max [N] | 66.7 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le forze indicate esprimono il carico massimo.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali
Si prega di notare che l'unità non adatta per l'utilizzo in aree in cui siano presenti refrigeranti o fluidi di taglio.
Attacco
sul braccio del robot o in qualità di unità stazionaria
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata (<5 µm, secca) e oliata (2-3 gocce al minuto)
Garanzia
24 mesi