arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Le dimensioni dei lotti si riducono, la pressione sui costi aumenta, la concorrenza non si ferma: le sfide da affrontare sono enormi. C'è un sacco di potenziale nella vostra azienda per affrontare queste sfide. SCHUNK ti supporta nell'utilizzo di questo potenziale e nella scoperta di opportunità nascoste!

Insieme, li esaminiamo da vicino. Ti aiuteremo a ottimizzare le tue apparecchiature esistenti e a migliorare i tuoi processi per ottenere una maggiore flessibilità, un minor tempo di preparazione macchina, sinergie significative, maggiore precisione, efficienza reale e redditività gratificante. Usa la conoscenza del processo e dell'applicazione del tuo esperto SCHUNK per questo!

Flessibilità

Produci in modo semplice e flessibile un'ampia varietà di pezzi. La soluzione perfetta per qualsiasi necessità.

Ottimizzazione dei tempi di configurazione

Cambio preciso e veloce di un'ampia varietà di utensili e dispositivi di serraggio nel caricamento automatico o manuale della macchina.

Precisione

Serraggio privo di deformazioni, asportazione truciolo precisa. Per pezzi della massima qualità del prodotto: piccoli e delicati o grandi e pesanti.

Efficienza economica

Massima sicurezza di processo e componenti a bassa manutenzione riducono al minimo i tempi di fermo dell'impianto. Per una produzione redditizia una tantum o in piccoli lotti.

Efficacia

La potenza incontra la precisione: alta dinamica per la produzione efficace di un'ampia varietà di pezzi.

Effetti sinergici

Sfruttate al massimo le potenzialità delle macchine utensili e delle attrezzature attraverso la perfetta interazione di tutti i componenti.

Mandrino autocentrante leggero – Processi dinamici

Obsah bude brzy k dispozici

Un sistema per le massime esigenze in termini di qualità, efficienza ed economia:
Il sottile e veloce portautensili poligonale TRIBOS-S utilizzato con il mandrino autocentrante automatico ROTA NCE a 3 griffe a peso ridotto con passaggio barra.

Efficienza economica

Il mandrino autocentrante ROTA NCE è estremamente leggero ma robusto. Con un momento di inerzia ridotto fino al 40% alla massima rigidità, i tempi di ciclo e i costi energetici sono ridotti. Il portautensile TRIBOS-S è del tutto esente da manutenzione. Vita utile degli utensili fino a quattro volte superiore. Lavorare semplicemente insieme per una maggiore sostenibilità.

Requisiti in aumento – Prestazioni in aumento

Approfitta dei processi di presa e serraggio per la tua automazione studiati nei minimi dettagli. Ad esempio, con un sistema composto da modulo di pallettizzazione VERO-S NSA plus e giunto robot VERO-S NSR nel caricamento automatizzato di una macchina utensile per lotti di piccole e medie dimensioni. In combinazione con la pinza di riferimento PGN-plus-P e TENDO E compact, il portautensile ad espansione idraulica più durevole sul mercato.

Efficacia

Con competenze uniche e componenti di qualità superiore, ottimizziamo al massimo le prestazioni della tua macchina. Sinergia SCHUNK: l'interazione perfettamente armonizzata dei sistemi di presa e della tecnologia portautensili e di serraggio rende accessibile il potenziale precedentemente inutilizzato. Condizioni ideali per processi più efficaci.

Obsah bude brzy k dispozici

Carico manuale – Ottimizza con il sistema

Ottimizza

Potente, preciso ed economico grazie a soluzioni da un'unica fonte: con un centro di lavoro nell'applicazione manuale di caricamento e fresatura della macchina. Composto da sistema di pallettizzazione con piastre di serraggio, morse singole con ganascia fissa e portautensile.

Sinergia

Utilizza i componenti del sistema modulare SCHUNK con oltre 1.000 varianti di serraggio pezzo. Per ottenere più effetti sinergici, tutto è già perfettamente abbinato nelle morse manuali con ganascia fissa KONTEC. A causa del carico di flessione minimo grazie alla sollecitazione di trazione, possono essere perfettamente combinate con i sistemi di serraggio a punto zero VERO-S e riducono i tempi di preparazione macchina fino al 90%. Continua a ottimizzare: con il portautensile TENDO E compact benefici di un incremento della durata utensile fino al 300%.

Riduci la deformazione, massimizza la redditività

Produci pezzi sensibili alla deformazione in modo sempre economico, con la massima qualità e con un'ampia gamma di requisiti. Ad esempio, con il mandrino autocentrante ROTA NCR-A a 6 griffe a tenuta stagna con meccanismo a pendolo per il serraggio a bassa deformazione. Equipaggiato sul lato utensile con il resistente portautensile ad espansione idraulica compatto TENDO E compact

Efficienza economica

Intervalli di manutenzione ridotti, sicurezza del processo aumentata: il mandrino autocentrante a 6 griffe ROTA NCR-A riduce al minimo i tempi di fermo del sistema grazie al suo innovativo sistema di tenuta. Il portautensile ad espansione idraulica TENDO E compact offre performance straordinarie in fase di fresatura, foratura, alesatura e filettatura, con un incremento della durata utensili fino al 300%. Benvenuto nel team per la massima efficienza economica nella lavorazione dei pezzi grezzi.

Obsah bude brzy k dispozici