arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NI

NI

Sensore induttivo di prossimità
I sensori induttivi di prossimità vengono utilizzati per verificare la condizione dei componenti di automazione. I sensori di prossimità NI sono disponibili con cavo pressofuso di 30 cm o con un collegamento diverso

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Montaggio con supporti
    per un montaggio semplice e veloce
  • Versione con display a LED
    Per il controllo dello stato di commutazione direttamente sul sensore
  • Versione con collegamento a connettore standard
    Per cambio semplice e veloce del cavo di prolunga
  • Cavo molto flessibile in versione PUR
    per una lunga durata
  • Sensori di prossimità per montaggio a incasso
    per ingombri ridotti al minimo nell'applicazione

Opzioni ed informazioni speciali

  • Tipo di protezione forte
    IP 67, a componente inserito, per l'impiego in ambienti puliti o polverosi oppure in caso di contatto con l'acqua. La funzionalità al contatto con altri fluidi (lubrorefrigerante, acidi, acqua saponata ecc.) è spesso disponibile ma non può essere garantita da SCHUNK.
  • Alimentazione elettrica
    10 - 30 V DC, ondulazione residua < 15%
  • Tipo di circuito
    PNP
  • Garanzia
    24 mesi