ELP
Asse lineare compatto
Eixo linear elétrico com acionamento direto e controlador integrado, guia sem folga utilizando guia de rolos pré-tensionado
Descrizione
Vantagens – Seus benefícios
- Controle via E/S digital
para fácil comissionamento e rápida integração em sistemas existentes. - 10 velocidades independentes de extensão e retração
para alta flexibilidade em tempos de ciclo - Acionamento direto linear
para uso quase sem desgaste e longa vida útil - Guia de rolamento robusto
para altas capacidades de carga e precisão de posição final em todas as posições de instalação - Sem manutenção
para alto tempo de atividade da máquina e baixos custos operacionais - Dimensões compactas
para menos contornos de interferência - Furos de montagem padronizados
para inúmeras combinações com outros componentes do sistema modular
Opções e informações especiais
- Velocidade ajustável manualmente
As velocidades de extensão e retração podem ser ajustadas independentemente usando dois interruptores rotativos integrados. - Compensação de carga
Opcionalmente, um dispositivo de compensação de carga pode ser acoplado paralelamente ao eixo linear. Uma MagSpring® é utilizada para esse fim. A mola magnética compensa as forças de peso geradas durante os movimentos verticais do eixo linear. Em certas aplicações, isso pode impedir que a corrediça desça quando o eixo linear é desligado. - Freios elétricos da haste do pistão
Opcionalmente, o eixo pode ser equipado com um freio de retenção elétrico. Isso evita um afundamento involuntário de eixos instalados verticalmente em caso de falha de energia. O freio de retenção também é adequado para aplicações no campo da segurança de máquinas. Não deixe de entrar em contato conosco. - NOVO: versão com lubrificação compatível com alimentos (H1G)
como uma solução para uma entrada fácil em tecnologia médica, automação de laboratório, indústria farmacêutica e alimentícia. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos.