Gamma
Eixo linear universal
Eixo linear universal com correia dentada ou engrenagem de cremalheira e pinhão opcionais, bem como perfil fechado e guia de trilho perfilado duplo
Descrizione
Vantagens – Seus benefícios
- Motor de acionamento adaptável
para abordagem versátil e fácil integração em conceitos de controle existentes - Escolha de acionamento por cremalheira e pinhão ou correia dentada
para o acionamento ideal para sua aplicação - Guia de trilho perfilado duplo
para cargas de força e momento muito altas - Pode escolher entre corrediças simples e duplas
para mais flexibilidade e rendimento - Perfil básico fechado
para uma alta rigidez em todas as direções de carga - Dimensões compactas
para menos contornos de interferência
Opções e informações especiais
- Eixo do curso com corrediças acionadas
Nesta versão, o servomotor é fixado na corrediça e o perfil é movido na vertical. - Flexível na seleção de motores e controladores
O controle elétrico é realizado por meio de um servoacionamento adaptável usando um controlador padrão comum como Bosch ou Siemens. - Fácil integração
A fácil integração no sistema de controle é garantida pela possibilidade de conectar um servomotor comum. - Soluções completas
Mediante consulta, a SCHUNK pode fornecer soluções completas incluindo motor, engrenagem, controlador e cabos. - NOVO: versão com lubrificação compatível com alimentos (H1G)
mediante consulta como uma solução para uma entrada fácil em tecnologia médica, automação de laboratório, indústria farmacêutica e alimentícia. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos.