arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SLD

SLD

Axe linéaire à entraînement direct
L'axe polyvalent dynamique – parfaitement adapté à votre application.

Asse diretto lineare SLD

Il tuttofare dinamico sugli assi,
perfettamente adattato alla tua applicazione.

La serie SLD è la nuova generazione degli assi lineari diretti di SCHUNK. Gli assi dinamici e resistenti, con azionamento lineare diretto, garantiscono tempi di ciclo brevi e maggiore produttività nei processi di assemblaggio e manipolazione ad alta velocità. Grazie alle elevate forze di azionamento, fino a un massimo di 2,4 kN, alla capacità di carico fino a 276 kN nella versione heavy-duty e alla lunga durata operativa, l’asse è ideale per qualsiasi settore industriale, compresa l'impegnativa produzione di celle in camera secca.

Immagine applicazione di una macchina SLD EGK

SLD nella produzione di celle

I vostri vantaggi e benefici

  • Quasi assenza di parti soggette a usura
    per una lunga durata operativa e un’elevata affidabilità del sistema
  • Nessun gioco meccanico tra i componenti di trasmissione
    per una risposta rapida e un’elevata precisione di posizionamento
  • Elevate capacità di carico di base
    per un’alta capacità di carico dei cuscinetti e una lunga durata operativa, soprattutto nella versione heavy-duty
  • Motore e sistema di misura integrati nell’asse
    riducono ingombri e profili interferenti
  • Possibilità di equipaggiamento con sistema di misura di posizione assoluto,
    Sforzo di programmazione inferiore e risparmio di tempo in fase di messa in servizio e durante l’esercizio
  • Elevata dinamica per tempi di ciclo più brevi e,
    di conseguenza, maggiore produttività
  • Certificazione UL
    per l’impiego nei mercati statunitense e canadese
  • Freno di sicurezza pneumatico opzionale come bloccaggio dello stelo
    per macchine con requisiti elevati in termini di sicurezza operativa e protezione del personale
  • Dispositivi di sicurezza opzionali certificati secondo SIL2/PLd
    per applicazioni con requisiti di sicurezza macchina più stringenti
  • Asse specifico per l’applicazione
    grazie a numerose varianti, opzioni e possibilità di configurazione personalizzata.

Opzioni ed informazioni speciali

  • Sistema di encoder modulare
    Il modulo lineare è disponibile con diversi sistemi di misurazione del percorso. Il sistema di misurazione della posizione incrementale ha un'interfaccia 1Vss. I sistemi assoluti di misurazione della posizione sono disponibili, in opzione, con le interfacce HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ o EnDat 2.2. Altre interfacce sono disponibili su richiesta.
  • Freno di stazionamento pneumatico
    Il modulo lineare può essere dotato di un freno di arresto di sicurezza opzionale. Il freno di arresto è ad azionamento pneumatico. La sua funzione viene attivata in stato non ventilato. Il freno di arresto viene utilizzato per mantenere la posizione dell'asse lineare in assenza di corrente. Il freno di stazionamento è adatto anche per applicazioni nel campo della sicurezza delle macchine. Non esitate a contattarci.
  • Slitte motore aggiuntive
    L’asse lineare può essere equipaggiato con più slitte motore attive. consentendo così costruzioni speciali e soluzioni personalizzate per l'asse.
  • Sistema encoder certificato
    Tutti i sistemi encoder sono certificati secondo SIL2/PLd. Questo significa che è possibile gestire anche applicazioni impegnative con requisiti elevati nel campo della sicurezza delle macchine. Consultateci al riguardo.
  • Versione con lubrificazione conforme agli standard alimentari (H1G)
    Disponibile su richiesta come soluzione base per la tecnologia medicale, l’automazione di laboratorio, l’industria farmaceutica e alimentare. I requisiti della norma EN 1672-2:2020 non sono pienamente soddisfatti.
  • Versione con numero di giorni aumentato e maggiore durata operativa
    L'asse SLD è disponibile in una versione per impieghi gravosi a partire dalla misura SLD 22, per applicazioni con requisiti più elevati in termini di capacità di carico, rigidità e intervalli di lubrificazione.
  • Variante ad alta velocità
    Sulla base della versione per impieghi gravosi è disponibile una variante ad alta velocità con velocità fino a 10 m/s.