CC ER 16 P Ø3-3.5
ER precisiespankoppen
ID 1380818
CC ER 16 P Ø3-3.5, ER precisiespankoppen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Voor klemdiameter: Ø3.5
- Diameter: 3.5 mm
- Lengte L1: 27.5 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,002 mm
Specifiche tecniche
| Voor | ER 16 |
|---|---|
| Voor klemdiameter | Ø3.5 |
| D1 min. [mm] | 3.0 |
| D1 max. [mm] | 3.5 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Gewicht [kg] | 0.025 |
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B