CC Set ER 16
콜렛의 ER 세트
ID 280221
CC Set ER 16, 콜렛의 ER 세트
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- ER 콜릿 개수: 10
- 클램핑 지름용: Ø1 - 10
- 흔들림 정확도: ≤ 0,005 mm
Specifiche tecniche
| Para | ER 16 |
|---|---|
| Para diámetro de sujeción | Ø1 - 10 |
| D1 min. [mm] | 1.0 |
| D1 max. [mm] | 10.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Número de pinzas ER | 10.0 |
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B