arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CC ER 11 Ø0.5-1 Illustrazione simile

CC ER 11 Ø0.5-1

Pinze ER

ID 280100

Disponibile in magazzino
CC ER 11 Ø0.5-1, Pinze ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Per diametro di serraggio: Ø0.5 - 1
  • Diametro: 1 mm
  • Lunghezza L1: 18 mm
  • Concentricità: ≤ 0,005 mm
Para ER 11
Para diâmetro de fixação Ø0.5 - 1
D1 min. [mm] 0.5
D1 max. [mm] 1.0
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Peso [kg] 0.034
Pinça padrão ER DIN ISO 15488-B