arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CC ER 11 Ø1-1.5 Illustrazione simile

CC ER 11 Ø1-1.5

Pinze ER

ID 280101

Disponibile in magazzino
CC ER 11 Ø1-1.5, Pinze ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Per diametro di serraggio: Ø1 - 1.5
  • Diametro: 1.5 mm
  • Lunghezza L1: 18 mm
  • Concentricità: ≤ 0.005 mm
Per ER 11
Per diametro di serraggio Ø1 - 1.5
D1 min. [mm] 1.0
D1 max. [mm] 1.5
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Peso [kg] 0.034
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B