CC ER 11 Ø1/4"
Pinças ER
ID 1403944
CC ER 11 Ø1/4", Pinças ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diâmetro de fixação: Ø1/4"
- Diâmetro: 1/4"
- Comprimento L1: 18 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm
Specifiche tecniche
| Para | ER 11 |
|---|---|
| Para diâmetro de fixação | Ø1/4" |
| D1 min. [mm] | 5.85 |
| D1 max. [mm] | 6.35 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| Peso [kg] | 0.006 |
Pinça padrão ER DIN ISO 15488-B