arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CC ER 11 Ø1/8 图片仅供参考

CC ER 11 Ø1/8"

ER Spannzangen

ID 1403939

CC ER 11 Ø1/8", ER Spannzangen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für Spanndurchmesser: Ø1/8"
  • Durchmesser: 1/8"
  • Länge L1: 18 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm
Per ER 11
Per diametro di serraggio Ø1/8"
D1 min. [mm] 2.675
D1 max. [mm] 3.175
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Peso [kg] 0.006
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B