CC ER 11 Ø3-3.5
Pinzas ER
ID 280105
CC ER 11 Ø3-3.5, Pinzas ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diámetro de sujeción: Ø3 - 3.5
- Diámetro: 3.5 mm
- Longitud L1: 18 mm
- Concentricidad: ≤ 0,005 mm
Información técnica
| 適合タイプ | ER 11 |
|---|---|
| クランプ軸用 | Ø3 - 3.5 |
| D1 min. [mm] | 3.0 |
| D1 max. [mm] | 3.5 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| 重量 [kg] | 0.034 |
ER コレット規格 DIN ISO 15488-B