arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KMRS HSK 80 Illustrazione simile

KMRS HSK 80

Llave para tubo de refrigerante

ID 9799154

Tempo di consegna su richiesta
KMRS HSK 80, Llave para tubo de refrigerante
  • Para la interfaz: HSK 80
  • Diámetro: 14 mm
Voor de interface HSK 80
D1 [mm] 14.0
D2 [mm] 18.5
L1 [mm] 126.0
Gewicht [kg] 0.143