arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KMR HSK 25

KMR HSK 25

Tubi adduzione lubrorefrigerante

ID 9799132

Disponibile in magazzino
KMR HSK 25, Tubi adduzione lubrorefrigerante
  • Per interfaccia: HSK 25
  • Diametro: 5 mm
  • Filetto : M8x1
Para interface HSK 25
D1 [mm] 5.0
L1 [mm] 4.5
L2 [mm] 24.0
G M8x1
Peso [kg] 0.002
Projeto HSK com dois O-rings - vedados axialmente - de acordo com a norma DIN 69895