arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KMR HSK 63

KMR HSK 63

Coolant tubes

ID 9799133

Disponibile in magazzino
KMR HSK 63, Coolant tubes
  • For interface: HSK 63
  • Diameter: 12 mm
  • Thread : M18x1
For interface HSK 63
D1 [mm] 12.0
L1 [mm] 11.5
L2 [mm] 36.5
G M18x1
Weight [kg] 0.025
HSK design with two O-rings - axially sealed - according to DIN 69895