TENDO SPW Ø3/8"
Test forza di serraggio pezzo
ID 9646211
TENDO SPW Ø3/8", Clamping force test piece
- Diameter: 3/8"
- Length L1: 60 mm
Specifiche tecniche
| D1 | 3/8" |
|---|---|
| L1 [mm] | 60.0 |
| Peso [kg] | 0.035 |
Su richiesta è possibile ordinare un perno di prova della forza di serraggio per TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 e TENDO WZS