FDB-340
Mandrino di sbavatura
ID 322201
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Mandrino di sbavatura FDB, Dimensioni: 340, pneumatico
- Corsa di compensazione XY: 7.6 mm
- Compensazione max X: ± 7.5 mm
- Compensazione max Y: ± 7.5 mm
Specifiche tecniche
| Potenza [W] | 340.0 |
|---|---|
| Compensazione max X [mm] | ± 7.5 |
| Compensazione max Y [mm] | ± 7.5 |
| Corsa di compensazione consigliata [mm] | ± 3 |
| Forza di compensazione min [N] | 12.7 |
| Forza di compensazione max [N] | 42.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 1.0 |
| Pressione d'esercizio max. [bar] | 4.1 |
| Numero di giri al minimo [1/min] | 40000.0 |
| Pressione d'azionamento [bar] | 6.2 |
| Emissione acustica [dB(A)] | 78 |
| Consumo d'aria al mimino [l/s] | 5.6 |
| Consumo di aria allo stato bloccato [l/s] | 10.2 |
| Diametro pinza [mm] | 6.0 |
| Peso [kg] | 1.15 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 35.0 |
| Diametro D [mm] | 72.6 |
| Altezza Z [mm] | 226.4 |
| Forza Fx max [N] | 42.3 |
| Forza Fy max [N] | 42.3 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le forze indicate esprimono il carico massimo.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali
Si prega di notare che l'unità non adatta per l'utilizzo in aree in cui siano presenti refrigeranti o fluidi di taglio.
Attacco
sul braccio del robot o in qualità di unità stazionaria
Azionamento
Pneumatico, tramite aria compressa filtrata (10 μm): secca e senza olio
Garanzia
24 mesi