Pratica regionale, soluzioni concrete, scambio diretto: presso "all about automation" ti mostreremo come intraprendere la strada rapida verso l'automazione flessibile con le celle di automazione SCHUNK GROW. Scopri il nostro approccio unificato in tre fasi, dalla consulenza in loco e dalle analisi di fattibilità all'implementazione, e scopri come i processi standardizzati, come la marcatura laser e la separazione dei componenti, funzionano in un sistema modulare. I nostri esperti saranno lieti di assisterti in loco.
Le celle di automazione GROW semplificano l'avvio dell'automazione e possono essere rapidamente integrate nella produzione. Vengono fornite chiavi in mano, inclusa l'installazione, la messa in servizio, la configurazione dei componenti specifici e la formazione individuale. Sono gestite tramite un'interfaccia utente intuitiva, il che significa che non sono richieste competenze di robotica o programmazione. Grazie alla loro struttura modulare, le celle possono essere adattate in modo flessibile alle vostre esigenze individuali.
Scopri come SCHUNK utilizza con successo le celle di automazione GROW nella propria produzione. Martin Stürmlinger e Steffen Gotzmann forniscono interessanti informazioni sul passaggio dai processi manuali a quelli automatizzati e mostrano come sia possibile aumentare efficienza e produttività nella produzione di portautensili.
Grazie al nostro approccio olistico in tre fasi, dalla consulenza in loco all'analisi di fattibilità fino all'implementazione delle nostre celle di automazione GROW, troverai rapidamente la cella giusta e progetterai i tuoi processi in modo efficiente, trasparente e sostenibile. Ciò ci consente di aumentare in modo misurabile la produttività e la competitività.
Quando? 27-28 gennaio 2027
Quando? 2-3 marzo 2027
Quando? 12-13 maggio 2027
Quando? 1-2 giugno 2027
Quando? 15-16 settembre 2027
Quando? 13-14 ottobre 2027