arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
S5A-G5 140 Illustrazione simile

S5A-G5 140

Ganascia di presa a 5 assi

ID 1471197

Disponibile in magazzino
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia di presa a 5 assi
  • Con gradino grip e superficie di serraggio rettificata
  • Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 140
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 69 x 49,5 x 50 mm
  • gradino di presa: 5 mm
  • Peso: 0.55 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 13 - 76 mm
  • Grip-Stufe: 21 - 84 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 54 - 113 mm
  • Grip-Stufe: 62 - 121 mm
Width [mm] 69.0
Height [mm] 50.0
Suitable for 140
Weight [kg] 0.55

Scope of delivery
5-axis jaw; without mounting screws