arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SG5A 65-76-45

SG5A 65-76-45

Mordazas de 5 ejes

ID 432258

Disponibilidad limitada
Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de 5 ejes
  • Interfaz 1: W-65-1
  • Indicado para: KSX 125, KSX-C 125
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 65 x 76 x 45 mm
  • paso de agarre: 3 mm
  • Peso: 1.6 kg
Width [mm] 65.0
Depth [mm] 76.0
Height [mm] 45.0
Bundle piece
Weight [kg] 1.6

Scope of delivery
System jaw, fastening screws