STR-S 140
Morsetti riportati non lavorati con cava di fissaggio
ID 1349712
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsetto riportato non lavorato
- Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
- Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 140
- Dimensioni: 55 x 70 x 38 mm
- Materiale: 16MnCr5
- Peso: 0.6 kg
Détails techniques
| Larghezza [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 38.0 |
| Materiale | 16MnCr5 |
| Adatto per | 140 |
| Peso [kg] | 0.6 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati