STR-S 160
Morsetti riportati non lavorati con cava di fissaggio
ID 402112
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsetto riportato non lavorato
- Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
- Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 160
- Dimensioni: 60 x 80 x 40 mm
- Spannbereich: 16 - 140 mm
- Materiale: 16MnCr5
- Peso: 1.5 kg
Información técnica
| Largeur [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Matière | 16MnCr5 |
| Compatible avec | 160 |
| Poids [kg] | 1.5 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés