arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STR-S 200 Illustrazione simile

STR-S 200

Morsetti riportati non lavorati con cava di fissaggio

ID 1446933

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetto riportato non lavorato
  • Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 200
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 85 x 102 x 50 mm
  • Materiale: 16MnCr5
Largeur [mm] 102.0
Hauteur [mm] 50.0
Matière 16MnCr5
Compatible avec 200

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés