SSH-VK SW19-255
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8700131
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Chiave di azionamento quadra
- Per l'azionamento manuale di mandrini autocentranti manuali SCHUNK
- Versione breve.
- Adatto per: ROTA-S plus 400, 500
- Taglia chiave: 19
- Lunghezza: 255 mm
- Peso: 2.335 kg
Technické údaje
| Quadro incassato | 19.0 |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 255.0 |
| Peso [kg] | 2.335 |