HM 10
夹持嵌块
ID 184100
HM 10, 夹持嵌块
- 高度 H: 10 mm
- 直径 D: 10 mm
- 螺纹 G: M5
- 材料: 钢体碳化物嵌块
- 供货单位: 1 套 = 10 件
Technical details
| Höhe H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Höhe H1 [mm] | 5.0 |
| Durchmesser D [mm] | 10.0 |
| Durchmesser D1 [mm] | 8.0 |
| Gewinde G | M5 |
| Max. Belastungskraft [kN] | 8.0 |
| Material | Hartmetall mit Stahlkörper |
| Liefereinheit | 1 Satz = 10 Stück |
Werte der maximalen Belastungskraft gültig, wenn alle Spitzen im Eingriff sind