HM 12
Clamping inserts
ID 184102
HM 12, Clamping inserts
- Height H: 12.7 mm
- Diameter D: 12.7 mm
- Thread G: M6
- Material: Carbide insert with steel body
- Delivery unit: 1 set = 10 pieces
Specifiche tecniche
| 高度 H [mm] | 12.7 |
|---|---|
| 高度 H1 [mm] | 5.0 |
| 直径 D [mm] | 12.7 |
| 直径 D1 [mm] | 9.5 |
| 螺纹 G | M6 |
| 最大负载力 [kN] | 11.0 |
| 材料 | 钢体碳化物嵌块 |
| 供货单位 | 1 套 = 10 件 |
当所有尖头均用于夹持时,则最大载荷力值有效。