HM 6
Inserti di serraggio
ID 184106
HM 6, Inserti di serraggio
- Altezza H: 10 mm
- Diametro D: 6 mm
- Filetto G: M3
- Materiale: Inserto in metallo duro con corpo in acciaio
- Unità di fornitura: 1 set = 10 pezzi
Specifiche tecniche
| Height H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Diameter D [mm] | 6.0 |
| Diameter D1 [mm] | 5.0 |
| Thread G | M3 |
| Max. load force [kN] | 4.5 |
| Material | Carbide insert with steel body |
| Delivery unit | 1 set = 10 pieces |
Maximum loading force values are valid if all tips are gripping.