arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
HM 8 Illustrazione simile

HM 8

Inserti di serraggio

ID 184107

Tempo di consegna su richiesta
HM 8, Inserti di serraggio
  • Altezza H: 10 mm
  • Diametro D: 8 mm
  • Filetto G: M4
  • Materiale: Inserto in metallo duro con corpo in acciaio
  • Unità di fornitura: 1 set = 10 pezzi
Altezza H [mm] 10.0
Altezza H1 [mm] 5.0
Diametro D [mm] 8.0
Diametro D1 [mm] 6.0
Filetto G M4
Forza max. di carico [kN] 6.0
Materiale Inserto in metallo duro con corpo in acciaio
Unità di fornitura 1 set = 10 pezzi
I valori massimi di forza di carico si riferiscono alla presa di tutte e quattro le punte.