arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBG 40-35-10 Illustrazione simile

GBG 40-35-10

Ganascia grip

ID 490767

Tempo di consegna su richiesta
Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia, grip
  • Interfaccia 1: W-40
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 40 x 35 x 10 mm
  • Peso: 0.1 kg
Larghezza [mm] 40.0
Profondità [mm] 10.0
Altezza [mm] 35.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.1

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce