GBG 65-35-10
Grip jaw
ID 490564
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Jaw, grip
- Interface 1: W-65-2
- Dimensions: 64 x 35 x 10 mm
- Weight: 0.14 kg
Specifiche tecniche
| Largura [mm] | 64.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 10.0 |
| Altura [mm] | 35.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.14 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação