KTA 160
Piastra adattatrice
ID 1580335
标准卡爪
产品特性:
产品特性:
- 连接板
- 卡爪接口: 十字槽
- 适用于: KSP3/KSH3/KSF3 160
- 尺寸: 107 x 156 x 29 mm
- 重量: 2.1 kg
Specifiche tecniche
| 宽度 [mm] | 156.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 29.0 |
| 适用于 | 160 |
| 重量 [kg] | 2.1 |
Scope of delivery
Adapter plate, fastening screws, nut for T-slots, toothed plate, operating manual; without 6-way reversible jaws