arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
토크 렌치

토크 렌치

수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
SCHUNK의 수동 클램핑 시스템 작동용 토크 렌치.
Tutti i filtri
3 risultati
432355
3/8" 
10.0 Nm
50.0 Nm
432477
1/2" 
20.0 Nm
100.0 Nm
432487
1/2" 
40.0 Nm
200.0 Nm