arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GSH-D 10-50

GSH-D 10-50

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 432355

Scorte limitate
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Chiave dinamometrica 10 – 50 Nm
  • Per l'azionamento di sistemi di serraggio manuale di SCHUNK
  • Con azionamento quadrato
Dati tecnici:
  • Attacco quadro: 3/8"
  • Coppia min.: 10 Nm
  • Coppia max.: 50 Nm
  • Peso: 1.5 kg
Coppia min. [Nm] 10.0
Coppia max. [Nm] 50.0
Attacco quadro 3/8"
Peso [kg] 1.5

La fornitura comprende
Chiave dinamometrica