arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBW 100-35-16

GBW 100-35-16

Mordaza blanda

ID 1373287

Disponibile in magazzino
Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza, blanda
  • Interfaz 1: W-100-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 100 x 35 x 16 mm
  • Peso: 0.38 kg
Ancho [mm] 100.0
Profundidad [mm] 16.0
Altura [mm] 35.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.38

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción