SW 200-1
Inserti di serraggio
ID 194146
SW 200-1, Inserti di serraggio
- Altezza H: 15 mm
- Lunghezza L: 25.5 mm
- Larghezza B: 16 mm
- Filetto G: M6
Specifiche tecniche
| Höhe H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Länge L [mm] | 25.5 |
| Breite B [mm] | 16.0 |
| Gewinde G | M6 |
Bei Kraftspannfutter können Spannlücken entstehen. Um diese Spannlücken zu überbrücken sind im Lieferumfang 2 verschiedene Spanneinsätze enthalten.