arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SW 400-1 類似のイラスト

SW 400-1

ID 194120

In stock
SW 400-1,
  • 高さ H: 17 mm
  • 長さ L: 34.5 mm
  • 幅 B: 30 mm
  • ねじ G: M8
Altezza H [mm] 17.0
Lunghezza L [mm] 34.5
Larghezza B [mm] 30.0
Filetto G M8
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.