SW 630-1
ID 194123
SW 630-1,
- 高さ H: 22 mm
- 長さ L: 34.5 mm
- 幅 B: 70 mm
- ねじ G: M8
技術的詳細
| Altezza H [mm] | 22.0 |
|---|---|
| Lunghezza L [mm] | 34.5 |
| Larghezza B [mm] | 70.0 |
| Filetto G | M8 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.