KTR 200
Morsetti riportati non lavorati alesati
ID 1446913
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 200
- Abmessungen: 89 x 102 x 49,5 mm
- Material: 16MnCr5
- Gewicht: 3.2 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 102.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 49.5 |
| Material | 16MnCr5 |
| Suitable for | 200 |
| Weight [kg] | 3.2 |
Scope of delivery
Top jaw blanks