arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ISST-SMPL 300x200x3 SFM

ISST-SMPL 300x200x3 SFM

Accessories for standard vacuum clamping technology

ID 1487785

Tempo di consegna su richiesta
Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão

Características do produto:
  • Prato de suporte
  • Para usinagem de peças com o FlexMat.
  • Sem ímãs de fechamento
  • Adequado para SMPL 300 x 200 x 28
Dados técnicos:
  • Dimensões: 300 x 200 x 3 mm
  • Peso: 1.4 kg
Comprimento [mm] 300.0
Largura [mm] 200.0
Altura [mm] 3.0
Peso [kg] 1.4

Escopo de fornecimento
Placa de suporte, tira de calafetagem (colada), parafusos escareados