KSP3-IM
Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas con control inductivo de las mordazas
Prensa de sujeción de 2 mordazas y accionamiento neumático de la tercera generación con control inductivo de la posición de la mordaza para aumentar la seguridad y para las aplicaciones automatizadas.
Beschrijving
Ventajas y beneficios
- Gran diversidad de variantes
De este modo, se garantiza la máxima flexibilidad con la mayor y más potente gama estándar de prensas de sujeción de accionamiento neumático - Amplificación de la fuerza para la sujeción externa mediante fuerza por muelle
Mayor fuerza de sujeción para tareas de corte de metales pesados, así como el mantenimiento de la tensión de resorte durante el almacenamiento - Supervisión inductiva de las mordazas
Saber si la prensa está abierta o sujeta - Prensa de sujeción por fuerza con gancho en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad
Permite obtener excelentes resultados de maquinado - Diseño cuadrado con un contorno externo ideal
Ideal para el maquinado a 6 caras en dos configuraciones con la mejor accesibilidad lateral - Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Mordazas base con chaveta en cruz y dentado fino como interfaz dual de serie
Gran flexibilidad de las mordazas del sistema - Excelente apoyo de las mordazas, gracias a las guías muy largas de las mordazas base.
Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Motores de accionamiento neumático con control inductivo de las mordazas para aplicaciones automatizadas.
TANDEM KSP3-IM de SCHUNK es sinónimo de prensas de sujeción de accionamiento neumático y alto rendimiento con detección inductiva de mordaza. Además de las características de las prensas KSP3 estándar, las prensas KSP3-IM también están equipadas con dos interruptores de proximidad inductivos que se pueden usar para detectar la posición de la mordaza base. Esto hace que las prensas sean especialmente apropiadas para los procesos automatizados en los que debe transmitirse una señal al sistema de mando de la máquina. Además, las prensas están equipadas con una tapa y una funda para el cable maestro, lo que proporciona una protección especial para los componentes sensibles.