SFA-SM 160
Ganasce a presa completa in acciaio
ID 173100
SFA-SM 160, Ganasce a presa completa in acciaio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 8 mm
- Interspazio: 18 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Scopri altri morsetti avvolgenti, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
- Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Ganasce a presa completa in acciaio |
|---|---|
| Dentatura | Incastro a croce |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 8.0 |
| Larghezza della linguetta S [mm] | 18.0 |
| Larghezza B [mm] | 120.0 |
| Larghezza B1 [mm] | 30.0 |
| Altezza H [mm] | 50.0 |
| Altezza H1 [mm] | 46.0 |
| Altezza H2 [mm] | 40.0 |
| Lunghezza L [mm] | 60.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 16.5 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 32.0 |
| Vite | M8 |
| Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
| m/set [kg] | 4.8 |