arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZKA 169

SZKA 169

Ganasce dure ad artigli per serraggio esterno

ID 165174

Disponibile in magazzino
SZKA 169, ハード クロージョー 外径クランピング

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • 溝幅: 8 mm
  • パス幅: 18 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
  • 配送単位の調整 (2個、3個、4個、6個) のカスタマイズをご希望ですか?「チャックジョーを個別に構成」をクリックしてください
製品グループ ハード クロージョー 外径クランピング
セレーション タングと溝
スロット幅 N [mm] 8.0
タブ幅 S [mm] 18.0
幅 B [mm] 26.0
高さ H [mm] 44.0
高さ H1 [mm] 40.0
長さ L [mm] 71.0
クランプ深さ T [mm] 20.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 32.0
ネジ M8
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 1.0