SZKA 409
Ganasce dure ad artigli per serraggio esterno
ID 139170
SZKA 409, Ganasce dure ad artigli per serraggio esterno
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 18 mm
- Interspazio: 30 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
- Desideri personalizzare l'unità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto"
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Ganasce dure ad artigli per serraggio esterno |
|---|---|
| Dentatura | Incastro a croce |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 18.0 |
| Larghezza della linguetta S [mm] | 30.0 |
| Larghezza B [mm] | 50.0 |
| Altezza H [mm] | 78.0 |
| Altezza H1 [mm] | 71.0 |
| Lunghezza L [mm] | 126.0 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 33.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M8 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 60.0 |
| Vite | M16 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/set [kg] | 6.0 |
In combinazione con ganasce base SFG 630-400
Se usato in combinazione con griffe base SCHUNK EWB-MT 400
Se usato in combinazione con griffe base SCHUNK EWB-MT 400