VBB-5 1xIL-2x7P
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 420701
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2025-06-30
- Sostituito da: 1601414
- Modulo di collegamento 2 x 7-PIN per max due piani magnetici
- Da installare tra unità di controllo KEH e piano magnetico
- Per controllare fino a due piani magnetici
- Con una guaina in metallo e plastica per la protezione contro i trucioli caldi
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Peso: 7.5 kg
Specifiche tecniche
| Délka kabelu [m] | 5.0 |
|---|---|
| Vlastní hmotnost [kg] | 7.5 |
Rozsah dodávky
Připojovací krabice, kabel, zástrčka, provozní návod