arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCK-S plus 250 K-SV60°

ROTA NCK-S plus 250 K-SV60°

Stationary 3-jaw Chucks, hydraulically actuated

ID 450202

Tempo di consegna su richiesta
Stationary power lathe chuck in standard version

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Integrated hydraulic cylinders
  • Base plate for stationary use
  • Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 4.4 mm
  • Piston stroke: 19 mm
  • Max. clamping force: 111 kN
  • Max. actuating pressure: 120 bar
  • Chuck height: 121 mm
  • Weight: 47.6 kg
Dentatura 1.5 mm x 60°
Forza di serraggio max. [kN] 111.0
Pressione di azionamento [bar] 120.0
Corsa per griffa [mm] 4.4
Peso [kg] 47.6

La fornitura comprende
Mandrino autocentrante, tasselli, istruzioni per l'uso, senza ganasce superiori, senza viti di fissaggio