arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EGU

EGU

Pinza universale
Pinza a griffe parallele elettrica per una manipolazione affidabile dei pezzi in ambienti industriali esigenti.
SCHUNK - EGU

Un potente concentrato di forza

Polvere, liquido refrigerante e condizioni difficili? Nessun problema.
Pinza universale smart con booster di forza di presa.

La pinza universale elettrica EGU è progettata per ambienti industriali esigenti e garantisce una manipolazione affidabile dei pezzi nelle operazioni di produzione quotidiane.​

EGU in uso

Carico macchina

Manipolazione affidabile di un'ampia varietà di pezzi in condizioni di produzione impegnative.​

Manipolazione di celle prismatiche per batterie​

Manipolazione affidabile di diversi formati di celle per processi stabili e riproducibili nella produzione di batterie.​

Cosa rende speciale l'EGU?​

Un'unica pinza per un'ampia varietà di pezzi

Durante la produzione, i pezzi, i requisiti e le dimensioni dei lotti cambiano regolarmente. L'EGU si adatta in modo flessibile a diversi componenti e consente di manipolare un'ampia varietà di varianti di pezzi con una sola pinza. Ecco come ridurre i tempi di allestimento e mantenere la flessibilità della produzione.​

Contenuto disponibile a breve

Inizia in modo rapido e semplice

Dall'integrazione alla messa in servizio: l'EGU può essere integrata rapidamente nelle soluzioni di automazione esistenti. Interfacce standardizzate, plugin per robot e blocchi funzionali preconfigurati riducono lo sforzo necessario per l'integrazione e velocizzano l'avvio del progetto.​

Elevata sicurezza del processo durante il funzionamento

Nelle operazioni industriali quotidiane, affidabilità e disponibilità sono fondamentali. Il mantenimento della forza di presa, il rilevamento della perdita del pezzo e le guide robuste garantiscono che i pezzi possano essere movimentati in sicurezza anche in condizioni difficili.

Contenuto disponibile a breve

Vantaggi.

  • Manipola in modo affidabile i pezzi anche in condizioni industriali difficili grazie al design robusto, in grado di resistere a polvere, liquido refrigerante e carichi pesanti.​
  • Manipola un'ampia varietà di pezzi utilizzando una sola pinza, grazie all'ampia corsa e alla forza di presa regolabile in continuo.​
  • Inizia in modo rapido e semplice con un'ampia gamma di interfacce di comunicazione e un supporto completo, inclusi plugin per robot, moduli PLC, componenti open-source, modelli per la messa in servizio virtuale e l'app di messa in servizio nel SCHUNK Control Center.​
  • Elevata sicurezza del processo anche in presenza di forze e coppie elevate, grazie alla guida di scorrimento a scanalatura a T per impieghi gravosi, nonché al mantenimento integrato della forza di presa e al rilevamento della perdita del pezzo.​
  • Evita sistematicamente i profili d'ingombro e velocizza i processi di presa mediante l'approccio parallelo a una pre-posizione liberamente selezionabile anche mentre la macchina è ancora in movimento​.
  • Continua a lavorare immediatamente dopo un riavvio, senza bisogno di una corsa di riferimento, grazie a un encoder assoluto ad alta risoluzione.
  • Afferra e riafferra i pezzi anche in caso di deviazioni di posizione e tolleranze senza richiedere ulteriori spostamenti di avvicinamento grazie al centraggio autonomo e all'accumulo controllato della forza di presa tramite l'azionamento.​
  • Controlla e monitora con precisione il processo di presa utilizzando funzioni di movimento e manipolazione personalizzabili, nonché messaggi di stato, errore e avviso.​
  • Praticamente esente da manutenzione grazie all'utilizzo di motori piatti senza spazzola.​