arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KGG

KGG

Pinza per componenti di piccole dimensioni
Pinza parallela a 2 griffe stretta con corsa lunga

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Robuste T-Nutenführung
    für eine hohe Momentenaufnahme
  • Pneumatisches 2-Kolben-Antriebskonzept
    für direkte Kraftübertragung und hohen Wirkungsgrad
  • Ritzel-Zahnstangen-Prinzip
    für zentrisches Spannen
  • Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen
    für universelle und flexible Montage des Greifers
  • Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
    für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen

Optionen und spezielle Informationen

  • Bitte beachten Sie, dass bei Großhubgreifern die Masse der Greiferfinger so gering wie möglich sein sollte.
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.