PLG
Pinza a corsa lunga personalizzata e configurabile
Pinza pneumatica parallela a 2 griffe con ampia corsa della ganascia, elevata forza di presa e guida profilata per l'utilizzo di griffe lunghe
Descrizione
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 높은 유연성
(긴 죠 스트로크와 높은 파지력으로 인함) - 긴 그리퍼 핑거 사용
프로파일 레일 가이드의 최대 모멘트가 높아서 가능함 - 응용 분야별 그리퍼 툴
다양한 버전 및 옵션, 개별 구성을 통해 - 라이선스가 필요 없는 브라우저 기반 웹 도구
자체 CAD 프로그램 없이 사용 가능 - 매력적인 가격 및 짧은 배송 시간
빠르고 효율적인 프로젝트 프로세스를 가능케 합니다 - 설계 노력 축소
웹 도구를 통해 개별 롱 스트로크 그리퍼를 간단하고 빠르게 구성 - SCHUNK 노하우는
노력과 위험을 줄입니다 - 버튼 하나로 CAD 데이터 제공
그리퍼는 CAD 시스템 설계에 즉각적으로 통합 가능
옵션 및 특별 정보
- 식품 등급의 윤활
이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. 표준 EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다. 롤링 베어링, 리니어 가이드 또는 충격 흡수 장치와 같은 구성품에는 식품 규격 윤활제가 제공되지 않습니다.