arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PWG-plus

PWG-plus

Pinza angolare
Pinza angolare a 2 griffe robusta con pistone ovale e trasmissione a giunti omocinetici

Avantages - Vos bénéfices

  • Configuration variable des mors rapports
    car les pinces sont disponibles en version avec mors, mais également en version avec doigts via des mors intermédiaires
  • Maintien de la force de préhension
    pour sécurité de process élevée
  • Limitation de course lors de l'ouverture
    disponible en option dans le cas d'espaces réduits et de temps de cycle courts
  • applications dans les environnements les plus durs
    grâce à la construction robuste de la pince

Options et informations particulières

  • Version de maintien de la force de préhension AS / IS
    La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture.
  • Version haute température V/HT
    pour une utilisation dans un environnement chaud
  • Version booster de puissance KVZ
    pour un besoin plus important de force de préhension
  • Versions supplémentaires
    Différentes options peuvent être combinées ensemble. De nombreuses autres options sont également disponibles - indiquez-nous simplement quelle est votre application !
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.